Lösungen für PoE-LWL-Kabelsysteme
Für die Erweiterung von Power over Ethernet (PoE) und PoE Plus-Anwendungen über den branchenüblichen Längengrenzwert von 100 Metern hat CommScope das Glasfaserkabelsystem (PFCS) entwickelt. Mit Hybrid-Kabeln und einer zentralen Stromversorgung vereinfacht PFCS die Zugabe von kleinen Zellen, WLAN-Zugangspunkten und IP-Kameras, indem Strom und Glasfaser innerhalb desselben Kabels verteilt werden. Dies ermöglicht es Campus-IT-Managern, Remote-Geräte überall zu lokalisieren, wo sie Glasfaserkabel betreiben können – bis zu 3 km für Standard-PoE-Anwendungen. Durch die Bereitstellung von DC-Leistung neben Lichtwellenleitersignalen ermöglicht das aktive PFCS Netzwerken die Lieferung von Niederspannungsstrom aus einer zentralen Quelle, ohne dass zusätzliche Kabelkanäle, Transformatoren oder entfernte unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) installiert werden müssen.
Fast 30.000 Menschen zählen jetzt auf den zuverlässigen WLAN-Zugang im Bereich des 580 Hektar großen Campus einer Top-Universität im Südosten der Vereinigten Staaten, dank der die Reichweite erweiternden Glasfaserkabel-Lösung (PFCS) und die Power over Ethernet (PoE)-Erweiterung von CommScope. Eine Live-Testversion der Technologie zeigte, dass sie Daten und Strom an entfernte WLAN-Zugangspunkte im Freien liefern kann, ohne unansehnliche Boxen oder zusätzliche Kabel zu verwenden, die die Campus-Atmosphäre stören könnten. Die Lösung ist robust genug, um mit den Witterungsverhältnissen im Südosten zurechtzukommen. Sie wurde campusweit nahezu als unsichtbare - aber universell bemerkbare - Steigerung der Konnektivität auf dem Campus eingeführt.
Next
Startseite
Mehr erfahren
Weiter
Fallstudie: Speisung eines erweiterten Außennetzwerks
Automatisiertes Infrastrukturmanagement (AIM)
Die Bereitstellung eines Unternehmens-LAN in Campusgröße ist nur der erste Schritt. Danach ist die größte Herausforderung, es effizient und sicher zu managen – und für diese Herausforderung bietet CommScope eine leistungsfähige und intuitive Lösung für die automatisierte Infrastrukturverwaltung mit der Bezeichnung imVision an. imVision bietet die Möglichkeit, externe Anlagen (OSP)-Verbindungen zwischen Gebäuden zu managen und zu verwalten- macht Geräteergänzungen und -änderungen automatisch ausfindig und dokumentiert sie, erkennt potenzielle Probleme oder Sicherheitsverletzungen, erstellt automatisierte Service-Tickets für eine schnellere Störungsbearbeitung. imVision bietet eine einzelne Plattform zur Verwaltung von Desktop-, Interbuilding- und Rechenzentrumsverbindungen für alle Campus-Netzwerkanwendungen. Kurz gesagt: imVision ist wie GPS für die Navigation in Ihrem Campus-Scale-Netzwerk und jede Verbindung darin – alles in Echtzeit.
Fallstudie: imVision® bietet End-to-End-Netzwerkeinblicke und -sicherheit
Ein großes Finanzinstitut mit Hauptsitz in Spanien musste sein Campusnetzwerk mit den leistungsstarken Kupfer- und Glasfaser-Infrastrukturlösungen von CommScope verbinden. Der Kunde implementierte außerdem die imVision Automated Infrastructure Management (AIM)-Lösung, um 35.000 Kupferports und 5.000 Glasfaserports über ihr neues Netzwerk hinweg zu sichern und zu verwalten. Dies half nicht nur, ein effizienteres Netzwerk zu betreiben, sondern hat es auch leicht gemacht, mögliche Angriffsversuche zu erkennen. Vier von fünf mobilen Verbindungen werden im Innenbereich hergestellt. Das Problem besteht darin, dass die drahtlosen Netzwerke, die diese Verbindungen unterstützen, bereits am Eingang unterbunden werden – Zellsignale können nicht zuverlässig die Beton- und Stahlgebäude oder das Low-E-Glas durchdringen, was zu den „Empfangslöchern“ führt, an denen Anrufe ausfallen und die Verfügbarkeit einfach verschwindet.
imVision®-Controller bietet Informationen über Schaltkreise und vollständige Konnektivitätskarten für ausgewählte Schaltkreise – und unterstützt Techniker mit geführten Patching Intelligent Panels Kupfer- und Glasfaser-Panels, die im Betrieb aufgerüstet werden können, und verwendet Standard-Patchkabel.
Kupfer- und Glasfaserplatten können im Service aufgerüstet werden. Verwendet Standard-Patchkabel.
Die Systemmanager-Software bietet eine vollständige Konnektivitätskarte von Gebäuden, Etagen und Zimmern.
Drahtlose Gebäudelösungen (IBW)
ION-E
Era
• Einzelne Infrastruktur unterstützt mehrere Serviceanbieter und alle Technologien (2G, 3G, 4G/LTE) • Frequenzunabhängiger Universal Access Point (UAP) • Einfache Einrichtung und Bedienung durch automatisierte Hardware-Erkennung und browserbasierte Konfigurations-GUI • Die gesamte digitale Architektur reduziert Platz-, Strom- und Glasfasertransportkosten • Verwendet Kategorie 6A und Glasfaserkabel
• Era bietet alle Funktionen von ION-E, plus: • Nimmt Fernsignalquellen aus den Betriebseinrichtungen des Betreibers auf und reduziert so den Footprint auf dem Campus • Leistungsfähigere Outdoor Access Points für größere Veranstaltungsorte und Außenbereiche • ION-E kann vor Ort auf Era hochgerüstet werden • Verwendet Kategorie 6A und Glasfaserkabel
Vier von fünf mobilen Verbindungen werden im Innenbereich hergestellt. Das Problem besteht darin, dass die drahtlosen Netzwerke, die diese Verbindungen unterstützen, bereits am Eingang unterbunden werden – Zellsignale können nicht zuverlässig die Beton- und Stahlgebäude oder das Low-E-Glas durchdringen, was zu den „Empfangslöchern“ führt, an denen Anrufe ausfallen und die Verfügbarkeit einfach verschwindet. In Unternehmensumgebungen, in denen drahtlose Sprachverbindungen ein Muss sind, kann diese Herausforderung mit einer drahtlosen Gebäudelösung (IBW) gelöst werden, die Datenverkehr (wie Sprachanrufe) unterstützt, was WLAN in der Regel nicht schafft. Drahtlose Gebäudelösungen schließen Small Cells und verteilte Antennensysteme (DAS) mit ein. Vor nicht allzu langer Zeit benötigten drahtlose Gebäudelösungen eine Menge teurer, spezialisierter HF-Infrastrukturen. Jetzt aber bietet CommScope drahtlose Gebäudelösungen, die einfach einzusetzen sind, skalieren, um so viele Gebäude wie erforderlich abzudecken, und alles auf kostengünstiger IT-Verkabelung, wie Kategorie 6A und Glasfaserkabel zu erledigen. Das ION®-E DAS und Era™ C-RAN Antennensystem werden nachfolgend beschrieben.
LWL-Lösungen
CommScope bietet eine ganze Palette an Outdoor-, Innen-/Außen- und Innen-Glasfaserkabeldesigns, um die einzigartigen Herausforderungen der Verbindung einer Multigebäudeumgebung flexibel zu meistern. Zu den unterstützten Multimode-Glasfasertypen gehören OM1, LazrSPEED® OM3, OM4 und OM5 zusammen mit TeraSPEED® Zero-Water Peak und biegeunempfindlichen Einzelmodus-Glasfasertypen. Die komplette Installationsfreiheit ermöglicht eine direkte Verlegung in Schächten, unterirdisch und vorinstalliert im Kabelkanal; das Einklemmen an Luftversorgungsstangen und die Optionen für selbstunterstützende Funktionen wie unten gezeigt.
Fallstudie: Eine komplette Universitätscampus-Lösung
Eine große neue Universität im Mittleren Osten benötigte eine komplette, umfassende Campus-Konnektivitätslösung. Die neue Konstruktion erstreckt sich über zwei Millionen Quadratmeter, für die die beste Kupfer- und Glasfaser-Infrastruktur von CommScope angefragt wurde, darunter über 12.000 Kilometer GigaSPEED X10D Kategorie 6A-Verkabelung, insgesamt über 120 KilometerLazrSPEED® und TeraSPEED®-Glasfaser-Panzerkabel und Rack-Infrastruktur für zwei komplette Rechenzentren. Das Netzwerk unterstützt jetzt die Daten, Sprach- und IP-Kameras der Universität, den drahtlosen Zugang und andere vernetzte Dienste für mehr als 11.000 Studenten und die Fakultät.
Umgebung
Bau
Installationsumgebung
Außenbereiche
Innenräume/ Außenbereiche
Innenräume
Angebot/Compliance
Zentralrohr, loses Rohr, Band, voll dielektrisch nagerresistent, metallisch
Loses Röhrchen, fest gepuffert, Verriegelungsvorrichtung, Band
• Erfüllt die relevanten Spezifikationen ANSI/ICEA, ISO/IEC und Telcordia
• OFNR, OFNP, LSZH, OFCR, OFCP • Umfangreiches CPR-Angebot für EU-Länder • Erfüllt die relevanten Spezifikationen ANSI/ICEA, ISO/IEC und Telcordia
Lichtwellenleiter-Verbindungen
CommScopes Glasfaser-Konnektivitäts-Lösungen bieten Ihnen die Flexibilität und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen, um die bestmögliche Campuskonnektivität einzurichtenstrategy.
• OM3-, OM4- und OM5-Multimode- und Singlemode-Optionen • 12 Glasfaser bis 864 Fasern • LSZH, Steigrohr und Verteilerkanal • Interlocking Armor-Option
• OM1-, OM3-, OM4- und OM5-Multimode- Optionen (LC und SC) • OS1a-Einzelmodus: UPC und APC, LC und SC
• QWIK-II-No-Epoxy-Steckverbinder ohne Politur mit mechanischer Crimpfunktion • Glasfaseranschlüsse einfacher und schneller als typische Epoxid-Anschlüsse
• Kompatibel mit HD- und UD-Einsätzen und WBE-EMT-Wandhalterung • Vier Module oder Panels pro RU • LC/MPO vorkonfektionierte Module – 12 LC Duplex pro Modul • LC-, SC- und MPO-Adapterplatten • Verfügbar mit imVision Intelligence
• Kompatibel mit SD-Einsätzen und WBE-EMT-Wandhalterung • Drei Module oder Platten pro Rack-Einheit • LC/MPO- und SC/MPO-Module • LC-, SC- und MPO-Adapterplatten • Verschlüsselte LC-Optionen für sichere Netzwerke
Glasfasermodule, Kassetten und Adapterpaket-Strategie.
Glasfaserkabelkonfektionen und Glasfaser-Anschlussoptionen
360G2 Module und Adapter
1000 (LGX) Module und Adapter
Vorkonfektionierte LWL-Verkabelung
Steckbrücken und Anschlusslitzen
Qwik II Mechanische Klemmverbindung für Feldkonfektionierung
Glasfaserkonnektivität außerhalb der Anlage
Verbindungsgebäude auf dem Campus mit Glasfaserverbindungen werden typischerweise von Glasfaserkabeln außerhalb der Gebäude unterstützt, die direkt zwischen Gebäuden verlegt werden. Es kann Fälle geben, in denen Spleiße erforderlich sind, zum Beispiel für Anwendungen, bei denen es notwendig ist, Fasern von einem Glasfaserkabel zu einem oder mehreren zusätzlichen Gebäuden abzuleiten. Dies kann mit LWL-Spleißverschlüssen erzielt werden, die den richtigen Umweltschutz für eingehende Kabel und Glasfaserspleiße bieten. Für Campus-Netzwerke, die OSP-Spleiße erfordern, aber keine signifikanten Änderungen bei der Konnektivität zwischen Gebäuden haben dürfen, bieten Spleißverschlüsse eine kostengünstige Lösung. Dies kann auch durch die Verwendung eines Außenwerkschranks erreicht werden, was auch die Möglichkeit bietet, leicht Änderungen vorzunehmen und Schaltkreise über Verbindungskabel und Glasfaser-Patchkabel neu zu konfigurieren. Für Campus-Anwendungen, die voraussichtlich signifikante Änderungen und Neukonfigurationen zwischen Gebäuden haben, bieten OSP-Schaltkästen Flexibilität und Bedienkomfort von einem zentralen Punkt.
Glasfaser-Spleißmuffen
CommScope bietet eine umfangreiche Palette an Glasfaserverschlüssen für Campus-Anwendungen. Als führender globaler Lieferant für den Wireline-Markt ist CommScope seit über 30 Jahren führend bei unterirdischen und luftgeführten Lösungen. Jede ist darauf ausgelegt, die Installationszeit und -kosten zu minimieren und gleichzeitig eine optimale Leistung selbst in rauen Umgebungen zu gewährleisten.
Glasfaser-OSP-Schränke
Glasfaser-Panels
CommScope-Glasfaser-Panel unterstützt Anwendungen vom Gebäudeeingang und Übergang von Außenanlagen (OSP) zu Innenanlagenverkabelungen (ISP) mit Lösungen für den Hauptverteiler (MDF) und den Zwischenverteiler (IDF). Es stehen wandmontierte und rackmontierte Optionen zur Verfügung. Diese umfassen:
• Erhältlich in 1U, 2U und 4U • Flexible Architektur akzeptiert vorkonfektionierte, fusionierte Spleißverbindungen und feldkonfektionierte Kabeloptionen • LC-, SC- und MPO-Anschlussoptionen • Spleißmodule enthalten Faser-Anschlusslitzen • LGX-Auflagefläche unterstützt eine Vielzahl an Panels und Modulen
• Erhältlich in 1U, 2U und 4U • Design mit höherer Dichte unterstützt bis zu 48 Duplex-LCs pro RU • Flexible Architektur akzeptiert vorkonfektionierte, fusionierte Spleißverbindungen und feldkonfektionierte Kabeloptionen • Automatisierte Infrastrukturmanagement (AIM)-Intelligenz mit imVision® • Geteiltes Tablett vereinfacht Bewegungen, fügt und ändert sich bei gleichzeitiger Minimierung von Unterbrechungen
• Die Wandhalterung bietet eine Überleitung zur Innenverkabelung • Optionen zur Unterstützung von 360G2-Style oder 1000-Style-Modulen oder Adaptern • Drei Modelle sind in 2-4-8 Adapterpanels erhältlich • Kabelmontage mit Kabelverschraubungen • Kabelklemme kompatibel (nicht mitgeliefert) • Sicherheitsoptionen
SD-Faserplatten
HD-Faserplatten
WBE-EMT
Innenraum-Kupferlösungen
CommScope ist weiterhin Branchenführer im Bereich Innenraum-Kupferverkabelungen mit den charakteristischen SYSTIMAX® GigaSPEED X10D (Kategorie 6A) und GigaSPEED XL® (Kategorie 6) Verkabelungslösungen - leistungsstark, flexibel und dahingehend konzipiert, mit den Anforderungen Ihres Netzwerks in der Bandbreite und Geschwindigkeit zu wachsen.
• Branchenweit niedriger Durchmesser „true“ Kategorie 6A ungeschirmtes Twisted Pair (UTP) Kabel = 0,285 Zoll • SYSTIMAX Optimized Material Technology (OMT)-Plattform optimiert die Übertragungsleistung • Runddesign – eine der wenigen UTP-Kabel der Kategorie 6A, die in einer Box sind • Erhältlich als CMR, LSZH und Verteilerkanal; U/UTP, F/UTP und S/FTP • Intelligente und intelligenz-bereite imVision-Unterstützung für Nachverfolgbarkeit der physischen Schicht • Einfachere Installationen mit feld- und vorkonfektionierten Optionen
Fallstudie: Enterprise-LAN/drahtlose Stromversorgung auf dem Unternehmenscampus
Eine erstklassige Technologiefirma in San Jose, CA, musste ihr neues Rechenzentrum und den Unternehmenscampus verbinden. Sie wählten CommScope-Lösungen für ihre High-Performance-Campus-Backbone-Bedürfnisse und für die Entwicklung drahtloser (IBW) Gebäudelösungen. Eine komplette Palette an Kupfer-, Glasfaser- und drahtloser Infrastrukturlösungen, einschließlich leistungsstarker GigaSPEED X10D®-Kupferkabel, LazrSPEED 550 Glasfaser und die von CommScope verteilte Antennensystem (DAS)-Lösung für den universellen Innenraum-Mobilfunkservice wurden verwendet. Mit diesen Lösungen half CommScope dem Kunden dabei, eine wirklich einheitliche Netzwerkarchitektur zu erreichen, die für seine langfristige Strategie wesentlich war.
• Signifikante Leistungsmarge über 6-Kanal-Standards der Kategorie 6 • Designflexibilität • Intelligente und intelligenzbereite imVision®-Unterstützung für Nachverfolgbarkeit der physischen Schicht • Einfachere Installationen mit feld- und vorkonfektionierten Optionen
GigaSPEED X10D
GigaSPEED XL
Kupferlösungen im Freien
Die Kupfer-Netzwerkinfrastruktur ist eine wirtschaftliche Methode, um eine leistungsfähige, skalierbare Bandbreite zu gewährleisten, insbesondere bei horizontalen Implementierungen. Viele Anbieter von Lösungen sind auf Kupfer oder Glasfaser spezialisiert, aber für Implementierungen auf Campusebene zahlt es sich aus, Zugang zu einem Partner wie CommScope zu haben, der sich bei beiden Technologien auszeichnet. Neben der Bereitstellung branchenführender strukturierter Verkabelungssysteme für das lokale Netzwerk des Unternehmens (LAN) bietet CommScope auch Kupferverkabelungslösungen im Freien, die entwickelt wurden, um kupferbasierte Verbindungen in Außenanlagen (OSP) zu erweitern. Die robusten Kupfer-OSP-Lösungen von CommScope bieten innerhalb der 100 Meter Längenbegrenzung, die für Ethernet-Kupfer-LAN-Standards gelten, flexible Leistung und außergewöhnliche Wirtschaftlichkeit. Ein typisches OSP-Beispiel wird unten angezeigt. Wenn 100 Meter für eine Anwendung nicht genügen, steht CommScope mit der Powered Glasfaser-Kabellösung (PFCS) bereit, die in Verbindung mit Ihrer Kupfer-Innenraum-Infrastruktur (ISP) Gebäude und Geräte verbinden kann – auch wenn sie sich Kilometer voneinander entfernt befinden.
Schöpfen Sie das Potenzial mit CommScope jeden Tag neu aus
Ein wachsendes Netzwerk benötigt eine breite Palette an spezialisierten Lösungen, die sich an Ihr Unternehmenswachsum ohne Weiteres anpassen kann. Es gibt immer Anbieter, die eine Reihe von Kupfer-Infrastrukturlösungen bereitstellen können. Andere sind auf Glasfaser spezialisiert. Noch andere bieten automatisierte Infrastrukturmanagement (AIM)-Lösungen oder verteilte Antennensystem (DAS)-Optionen. Und nur wenige sind für den Einsatz bei größtmöglichen Anwendungsszenarien ausgelegt, wie große Sportstadien oder Universitäten und Hochschulen. CommScope ist anders. Wir haben die Lösungen und wir haben die Größe, zu liefern. Nur CommScope bietet komplette Campus-Unternehmens-LAN- und WLAN-Lösungen mit weltweiter Fertigungspräsenz und wir haben den Ruf, die strengsten Engineering- und Fertigungsstandards der Branche zu haben. Ein campusweites Netzwerk benötigt mehr als eine Technologie, um eine nahtlose, integrierte Erfahrung zu schaffen. Aber Sie brauchen nur einen globalen Partner, um dies alles zu erreichen – CommScope. Wenden Sie sich noch heute an Ihren CommScope Vertriebspartner.