Solutions Powered Cable Fiber
Pour étendre les applications Power over Ethernet (PoE) (alimentation par Ethernet) et PoE Plus au-delà de la limite de longueur standard de 100 mètres de l’industrie, CommScope a développé le système d’alimentation par câble à fibres optiques appelé Solutions Powered Cable Fiber(PFCS). En utilisant un câble hybride et une alimentation centralisée, PFCS simplifie l’ajout de small cells, de points d’accès Wi-Fi et de caméras IP en distribuant le courant électrique et la fibre au sein du même câble. Cela permet aux responsables informatiques d’entreprise comprenant plusieurs bâtiments (campus) de localiser des périphériques distants partout où ils peuvent acheminer de la fibre : jusqu’à 3 km pour les applications PoE standard. De plus, en fournissant le courant continu nécessaire en parallèle avec les signaux fibres optiques, le PFCS permet aux réseaux de transmettre un courant basse tension depuis une source centralisée sans avoir à poser de gaines, de transformateurs ou d’appareils d’alimentation sans interruption (UPS), comme montré ci-dessous.
Étude de cas Alimenter un réseau extérieur étendu
Près de 30,000 personnes comptent désormais sur un accès Wi-Fi extérieur fiable sur le campus de 580 acres d’une université située dans le sud-est des États-Unis, grâce à la solution Powered Fiber Cable (PFCS) et aux extenseurs PoE CommScope. Un essai en direct de la technologie a montré qu’il pouvait fournir des données et alimenter des points d’accès Wi-Fi extérieurs distants en toute sécurité et efficacement, sans boîtes ni câbles supplémentaires qui pourraient gâcher l’environnement du campus. Suffisamment robuste pour affronter les conditions météorologiques du sud-est des Etats Unis, la solution a été déployée sur l’ensemble du campus pour booster de façon pratiquement invisible, la connectivité sur le campus.
Next
accueil
En savoir plus.
suivant
AIM (gestion d’infrastructure automatisée)
Déployer un LAN d’entreprise pour un campus n’est que la première étape. Après cela, le principal défi est de le gérer de manière efficace et sécurisée, et pour cela, CommScope offre une solution de gestion d’infrastructure automatisée puissante et intuitive appelée imVision. imVision offre la possibilité de gérer et d’administrer la connectivité de l’installation extérieure (OSP) entre les bâtiments : le suivi et la documentation automatiques des ajouts et des modifications d’appareils, l’identification des problèmes potentiels ou des failles de sécurité, et l’émission automatisée de tickets de service pour des résolutions d’incidents plus rapides. imVision offre une plate-forme unique pour gérer la connectivité de postes de travail, inter-bâtiments et des datacenters pour toutes les applications de réseau campus. En bref, imVision est comme le GPS pour naviguer dans votre réseau de campus et dans chaque connexion, et ce, en temps réel.
Étude de cas: imVision® fournit des informations de bout en bout sur le réseau et la sécurité
Une grande institution financière basée en Espagne avait besoin de connecter le réseau de son campus aux solutions d’infrastructure cuivre et de fibre hautes performances CommScope. Le client a également déployé la solution de gestion automatisée d’infrastructure (AIM) imVision pour sécuriser et gérer 35,000 ports cuivre et 5,000 ports fibre sur son nouveau réseau. Avec imVision, le client a une visibilité totale et en temps réel sur l’emplacement et l’identification de chaque périphérique connecté au réseau, ainsi que de leur port. Cela leur a permis non seulement d’exécuter un réseau plus efficace, mais également de repérer facilement toute tentative d’intrusion potentielle.
Le contrôleur imVision® fournit des informations sur la trace de circuit et une carte de connectivité complète pour le circuit sélectionné. Il guide les techniciens pendant le raccordement des panneaux intelligents cuivre et fibre évolutifs en service et utilise des cordons de brassage standard.
Panneaux en cuivre et en fibres pouvant être mis à niveau en service Utilise des cordons de brassage standard.
Le logiciel System Manager fournit une carte de connectivité complète des bâtiments, étages et salles.
Réseaux In-building Wireless (IBW)
Quatre connexions mobiles sur cinq sont effectuées à l’intérieur. Le problème est que les réseaux wireless qui prennent en charge ces connexions sont paralysés à la porte : les signaux cellulaires ne peuvent pas pénétrer de manière fiable dans les bâtiments en béton et en acier ou en verre faible E, ce qui entraîne des « points morts » où les appels sont interrompus et où tout service disparait. Dans les environnements d’entreprise où la connectivité vocale mobile est indispensable, ce défi peut être résolu avec une solution In-building Wireless (IBW) prenant en charge le trafic (comme les appels vocaux) que le Wi-Fi ne gère pas habituellement. Les solutions In-Building Wireless comprennent des solutions telles que les systèmes à small cells et antennes distribuées (DAS). Il y a peu de temps, la plupart des solutions In-building Wireless nécessitaient beaucoup d’infrastructures RF spécialisées coûteuses. Désormais CommScope propose des solutions In-building Wireless au déploiement facile, étudiées pour couvrir autant de bâtiments que nécessaire, et tout cela sur un câblage IT peu coûteux comme le câble de catégorie 6A ou fibre. Les systèmes d’antennes ION®-E DAS et Era™ C-RAN sont décrits ci-dessous
ION-E
Era
• Une infrastructure unique prend en charge plusieurs fournisseurs de services et toutes les technologies (2G, 3G, 4G/LTE) • Point d’accès universel indépendant de la fréquence (UAP) • Configuration et fonctionnement faciles grâce à la détection matérielle automatisée et à la GUI de configuration basée sur navigateur • L’architecture entièrement numérique réduit les coûts d’espace, de puissance et de transport des fibres • Utilise le câblage de catégorie 6A et des fibres optiques
• Era offre toutes les caractéristiques d’ION-E, plus : • Prend la source de signal à distance des installations de l’opérateur, réduisant ainsi l’empreinte sur le campus • Points d’accès puissants pour extérieur pour servir des espaces plus grands et des espaces extérieurs • ION-E peut être mis à niveau sur le terrain pour passer à Era • Utilise le câblage de catégorie 6A et fibre
Solutions fibre
CommScope offre une gamme complète fibre pour l’extérieur, l’intérieur/extérieur et l’intérieur qui répond aux défis uniques liés à la connexion d’un environnement multi-bâtiments. Les types de fibres multimodes possible comprennent l’OM1, le LazrSPEED® OM3, l’OM4 et l’OM5 ainsi que les types de fibre monomodes TeraSPEED® ZWP (zéro pic d’eau) et insensibles à la torsion. La liberté totale d’installation permet de les enterrer directement dans des tranchées, ou dans des conduits souterrains préinstallées, de les arrimer aux poteaux aériens et d’utiliser des options auto-portantes comme indiqué ci-dessous.
Étude de cas: Une solution complète à l’échelle d’un campus universitaire
Une nouvelle grande université au Moyen-Orient avait besoin d’une solution complète de connectivité multi-bâtiments. Une nouvelle construction couvrant plus de deux millions de mètres carrés exigeait l’infrastructure cuivre et fibre CommScope, y compris 40 millions de pieds de câblage GigaSPEED X10D catégorie 6A, 400 000 pieds de câbles fibre à armure de verrouillage LazrSPEED® et TeraSPEED® et une infrastructure de rack pour deux datacenters complets. Le réseau prend désormais en charge les données de l’université, la voix, les caméras IP, l’accès wireless et d’autres services connectés pour plus de 11 000 étudiants et enseignants.
Environnement
Construction
Environnement d’installation
Extérieur
Intérieur/Extérieur
Intérieur
Offre/conformité
Tube central, tube souple, ruban, résistant aux rongeurs tout diélectrique, métallique
Tube souple, tampon serré, armure de verrouillage, ruban
Aérien, directement enterré, conduit, micro-conduit, dénivellation
Aérienne, directement enterré, conduit, dénivellation
Intérieur plénum, riser et faible fumée/zéro halogène
• Conforme aux spécifications ANSI/ICEA, ISO/CEI et Telcordia pertinentes
• OFNR, OFNP, LSZH, OFCR, OFCP • Offre RCP étendue pour les pays de l’UE • Conforme aux spécifications ANSI/ICEA, ISO/CEI et Telcordia pertinentes
Connectivité fibres
Les solutions de connectivité fibre CommScope vous offrent la flexibilité et la confiance dont vous avez besoin pour exécuter la meilleure connectivité possible pour le campusstrategy.
• Options multimode et monomode OM3, OM4 et OM5 • 12 câbles fibre jusqu’à 864 fibres • LSZH, riser et plénum • Option d’armure de verrouillage
• Options multimode OM1, OM3, OM4 et OM5 (LC et SC) • OS1a monomode : UPC et APC, LC et SC
• Les connecteurs sans époxy et sans polissage QWIK-II comportent une pince mécanique • Terminaisons fibre plus faciles et plus rapides que les terminaisons époxy typiques
• Compatible avec les panneaux HD et UD et la fixation murale WBE-EMT • Quatre modules ou panneaux par RU • Modules préterminés LC/MPO— 12 LC duplex par module • Panneaux adaptateurs LC, SC et MPO • Disponible avec l’intelligence imVision
• Compatible avec les panneaux SD et la fixation murale WBE-EMT • Trois modules ou panneaux par unité de rack • Modules LC/MPO et SC/MPO • Panneaux adaptateurs LC, SC et MPO • Options LC codées pour les réseaux sécurisés
Modules fibres optiques, cassettes et packs adaptateurs.
Assemblages de câbles fibre et options de terminaison fibre
Modules et adaptateurs 360G2
Modules et adaptateurs 1000 (LGX)
Câbles fibre préterminés
Cavaliers et pigtails
Sertissage mécanique Qwik II pour terminaison sur site
Connectivité pour fibres en installation externe
Les bâtiments de campus interconnectés en fibre sont généralement équipés par des fibres externes acheminées directement entre les bâtiments. Dans certains cas l’épissage peut être nécessaire, par exemple lorsqu’il faut faire bifurquer les fibres vers un ou plusieurs bâtiments. Cela peut être réalisé avec des bouchons d’épissure, qui fournissent la protection environnementale appropriée pour les câbles entrants ainsi que les épissures optiques. Pour les réseaux de campus nécessitant des épissures OSP, mais qui ne nécessitent pas de modifications importantes dans la connectivité entre bâtiments, les bouchons d’épissures fournissent une solution à faible coût. Cela peut également fonctionner en utilisant une armoire extérieure, , qui permet également d’effectuer facilement des changements et de reconfigurer les circuits via des câbles connectés et des cordons de brassage fibre. Pour les campus qui prévoient d’importantes modifications et reconfigurations inter-bâtiments, les armoires OSP offrent flexibilité et facilité d’exploitation à partir d’un point centralisé.
Bouchons d’épissure fibre
CommScope offre une large gamme de bouchons fibre pour les campus. Fournisseur mondial pour le marché filaire, CommScope est un leader dans les solutions enterrées et aériennes depuis plus de 30 ans. Tout est conçu pour minimiser le temps et les coûts d’installation, tout en garantissant des performances optimales même dans des environnements difficiles.
Armoires Fibre OSP
Panneaux de fibres
La gamme de panneaux fibre CommScope prend en charge les applications de l’entrée du bâtiment et la transition de l’installation extérieure (OSP) vers l’intérieur (ISP), avec des solutions pour le répartiteur principal (MDF) et le répartiteur intermédiaire (IDF). Des options murales et montées sur rack sont disponibles. Ces éléments comprennent :
• Disponible en 1U, 2U et 4U • Une architecture flexible accepte les câbles préterminés, épissurés par fusion et isolés • Options de connecteur LC, SC et MPO • Les modules d’épissure comprennent des pigtails fibre • L’empreinte LGX prend en charge une large gamme de panneaux et de modules
• Disponible en 1U, 2U et 4U • La conception haute densité prend en charge jusqu’à 48 LC duplex par RU • Une architecture flexible accepte les câbles préterminés, épissurés par fusion et isolés • Automated Infrastructure Management (AIM) avec imVision® • La conception du tiroir divisé simplifie les déplacements, les ajouts et les changements tout en minimisant les interruptions
• L’option de fixation murale permet la transition vers le câblage intérieur • Options pour prendre en charge les modules ou adaptateurs de type 360G2 ou 1000 • Trois modèles disponibles dans les panneaux adaptateurs 2-4-8 • Montage de câbles avec presse-étoupe • Compatible avec les colliers de serrage (non inclus) • Options de sécurité
Panneaux fibre SD
Panneaux fibre HD
WBE-EMT
Solutions cuivre pour l’intérieur
CommScope demeure en tête du secteur du câblage cuivre structuré intérieur avec les solutions SYSTIMAX® GigaSPEED X10D (Catégorie 6A) et GigaSPEED XL® (Catégorie 6), puissantes, flexibles et conçues pour évoluer avec les besoins de votre réseau en termes de bande passante et de vitesse.
• Diamètre le plus faible de l’industrie du câble à paires torsadées non blindées (UTP) de catégorie 6A avec 0,285 pouces • La plateforme SYSTIMAX Optimized Material Technology (OMT) optimise les performances de transmission • Design arrondi : l’un des rares câbles UTP de catégorie 6A emballés dans une boîte • Disponible en CMR, LSZH et plénum ; U/UTP, F/UTP et S/FTP • « Intelligent and Intelligent Ready » imVision pour la traçabilité de la couche physique • Des installations plus simples avec des options de terminaison sur site et de préterminaison
Étude de cas : Un réseau LAN/wireless alimente un campus d’entreprise
Une entreprise technologique mondiale basée à San Jose, en Californie, avait besoin de connecter son nouveau datacenter et son campus d’entreprise. Ils se sont tournés vers les solutions CommScope pour leurs besoins de backbone hautes performances ainsi que sur les solutions In-building Wireless (IBW). Une gamme complète de solutions d’infrastructure cuivre, fibres et wirless est entrée en jeu, y compris le câblage cuivre GigaSPEED X10D® hautes performances, la solution fibre LazrSPEED 550 et le système d’antenne distribuée CommScope (DAS) pour un service mobile intérieur complet. Grâce à ces solutions, CommScope a aidé le client à atteindre une architecture réseau véritablement unifiée qui était le nerf central de sa stratégie à long terme.
• Marge de performance significative sur les normes de canal de catégorie 6 • Flexibilité de conception • « Intelligent and Intelligent Ready » imVision® pour la traçabilité de la couche physique • Des installations plus simples avec des options de terminaison sur site et de préterminaison
GigaSPEED X10D
GigaSPEED XL
Solutions cuivre pour l’extérieur
L’infrastructure réseau cuivre reste un moyen économique de garantir une bande passante évolutive haute performance, en particulier dans les déploiements horizontaux. De nombreux fournisseurs de solutions se spécialisent dans le cuivre ou la fibre. Mais pour les déploiements pour les campus, il est utile de pouvoir compter sur un partenaire comme CommScope qui excelle dans les deux technologies. En plus de fournir des systèmes de câblage structurés de premier plan pour le réseau local de l’entreprise (LAN), CommScope propose également des solutions de câblage cuivre pour l’extérieur conçues pour étendre la connectivité cuivre aux installations extérieure (OSP). Dans la limite de longueur des 100 mètres définie par les normes LAN cuivre Ethernet, les solutions robustes OSP cuivre CommScope offrent des performances flexibles et une économie substantielle. Un exemple OSP typique apparaît ci-dessous. Bien sûr, si 100 mètres ne suffisent pas pour une application, CommScope peut proposer la solution Powered Fiber Cable(PFCS) qui interagit avec l’infrastructure cuivre de l’installation intérieure (ISP) et connecter les bâtiments et appareils, même s’ils sont à plusieurs kilomètres de distance.
Libérez le potentiel de chaque nouveau jour avec CommScope
Un réseau en croissance nécessite une large gamme de solutions spécialisées pour évoluer au même rythme que votre entreprise. Certains fournisseurs fournissent une gamme de solutions d’infrastructure cuivre. D’autres sont spécialisés dans la fibre. D’autres encore proposent des solutions AIM (gestion automatisée de l’infrastructure) ou des options DAS (Distributed Antenna System). Mais bien peu sont équipés pour gérer les déploiements à grande échelle, tels que les grands stades ou les très grandes universités. CommScope est différent. Nous avons les solutions et la taille pour les délivrer. Seul CommScope offre des solutions de réseau LAN entreprise et wireless complètes pour les campus, avec un périmètre mondial de fabrication, et une réputation de respect des normes d’ingénierie et de fabrication les plus strictes du secteur. Un réseau à l’échelle du campus a besoin de plusieurs technologies pour créer une expérience intégrée et sans accroc. Vous n’avez besoin que d’un seul partenaire mondial pour tout faire : CommScope. Contactez votre interlocuteur CommScope dès aujourd’hui.